Dispositivi di scritt./lett. HF mobili (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Disponibile in:
0 Versioni
I nostri dispositivi di scrittura/lettura HF mobili sono concepiti per supporti dati BIS M. Sono perfetti per l'impiego nel controllo qualità manuale o nella documentazione dell'esecuzione manutenzione. La trasmissione dati avviene per mezzo di WLAN, Bluetooth oppure collegamento USB via cavo.
I dispositivi di scrittura/lettura mobili sono modulari e ampliabili con lettore di codice a barre 1D o 2D. I dati vengono rilevati in tutta sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti gravosi.
Le caratteristiche particolari
- sistema operativo Windows CE® V6.0
- disponibili diverse varianti di antenna, in base al supporto dati scelto
- distanza di lavoro dipendente dalla variante di antenna
- alimentatore di ricarica e pennino in dotazione
- l'apparecchio base è il potente Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- software Balluff preinstallato (SDK - Software Development Kit)
- touchscreen con display a colori di grandi dimensioni
- accessori opzionali: Docking Station e impugnatura a pistola per lavorare in modo ergonomico
- software personalizzati su richiesta
0 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Temperatura ambiente | Grado di protezione | Principio di funzionamento | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.