Moduli di comunicazione HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Disponibile in:
0 Versioni
I moduli di comunicazione HF/Gateway (13,56 MHz) di Balluff servono al collegamento punto-punto o come connessione Bus. Vengono integrati nel vostro impianto direttamente tramite l'interfaccia seriale di un computer Host (RS232) o a un'idonea interfaccia Bus. Tramite la loro interfaccia RS485 si può configurare una Subnet con fino a 16 partecipanti. Anche per questa topologia di Subnet 16-TM-Bus mettiamo a vostra disposizione idonee testine di scrittura/lettura (HF): Le nostre soluzioni di tipo BIS M-410, BIS M-411 e BIS M-620 dispongono di un processore integrato e relative interfacce Subnet 16-RS485.
Le caratteristiche particolari
- un gruppo di comunicazione per max. 16 testine di lettura
- costruzione molto compatta
- custodia robusta in IP67: impiego affidabile in ambiente gravoso
- indicazioni di stato direttamente sulla custodia del lettore facilitano la messa in funzione e minimizzano i tempi di fermo
- soluzioni disponibili anche per grandi distanze di lavoro
0 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Tensione d'esercizio UB | Temperatura ambiente | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.