Identificazione lettori di codici BVS E
Identificazione ottica
Disponibile in:
0 Versioni
Con l'identificazione lettori di codici BVS E di Balluff identificate in modo univoco i vostri prodotti. Legge affidabilmente codici 1D o 2D nonché codici stacked. Non importa se i codici sono stati incollati con un'etichetta, stampati, impressi a laser o etichettati direttamente. Il lettore codici BVS E legge tutti i codici fino a 40 volte al secondo. Neanche gli scostamenti di posizione rappresentano un problema poichè il sensore è in grado di compensare.
Controllo contenuto
Per accertare che vengano utilizzati solo i prodotti corretti, l'identificazione lettori di codici BVS E controlla il contenuto dei codici. Inoltre, il sensore dispone della funzione "OCV", con cui è possibile verificare testi e sequenze numeriche, per controllare ad es. in modo mirato i dati relativi alla scadenza su un prodotto.
Valutazione del codice qualità
Per identificare in modo affidabile i prodotti, si deve garantire una qualità costante dei codici in tutto il processo. L'identificazione lettori di codici BVS E offre, inoltre, la necessaria valutazione dei codici secondo normativa ISO.
Applicazioni
L'identificazione lettori di codici BVS E viene impiegata nell'identificazione di componenti nel processo nonché nella tracciabilità di imballaggi e nel controllo di produzione.
Le caratteristiche particolari
- Comando semplice e intuitivo
- Lettura sicura di più codici contemporaneamente
- Semplice connessione a PLC tramite interfaccia RS232 e Ethernet
- Struttura compatta
- Disponibili differenti ottiche
- Disponibile a scelta con luce rossa o infrarossa come illuminazione integrata
0 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfaccia | Tipo di luce | Campo visivo | Distanza focale | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.