Riempimento dello stampo durante la misurazione RTM
I nostri sensori capacitivi ad alta pressione e resistenti alla temperatura controllano in modo affidabile se la cavità è completamente riempita e l'RTM è completato. Offrono una grande stabilità meccanica, ad esempio per le costruzioni leggere, e possono essere integrate direttamente nello stampo. La loro superficie appositamente levigata impedisce alle materie plastiche come i compositi di attaccarsi.
Le caratteristiche speciali
- Resistente all'alta pressione fino a 150 bar
- Resistente alla temperatura fino a 180 °C
- Montaggio a filo
Downloads
-
Industry brochure plastics industry