- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Identificare chiaramente le borse
Lo spazio è spesso un premio, specialmente nei sistemi di trasporto aereo. È una buona cosa che ci siano testine di lettura in miniatura di Balluff che possono essere installate perfettamente anche in condizioni ambientali difficili. Con tripli benefici: Oltre allo smistamento e al sequenziamento, l'uso dei nostri sistemi RFID può anche garantire la completa tracciabilità. Un altro punto a favore: tutte le informazioni vengono trasmesse al sistema di livello superiore attraverso la nostra unità di valutazione BIS V.
Le caratteristiche speciali
- Componenti ad alta velocità (fino a 8 volte più veloce di ISO 15693)
- Gamme medie fino a max. 400 mm
- Molti accessori per una facile integrazione in tutte le posizioni
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure intralogistics