- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Ampia gamma di prestazioni – con IO-Link
- Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici
- Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici
- L'azionamento compatto idraulico completamente autonomo
- Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
- L'azionamento pneumatico intelligente
- Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido
Monitorare continuamente la temperatura dell'olio
el gruppo idraulico, la temperatura dell'olio idraulico può essere monitorata in modo affidabile con sensori di temperatura a contatto con il fluido. Poiché ciò avviene all'interno del circuito idraulico, i nostri sensori garantiscono la corretta viscosità dell'olio e quindi le prestazioni della vostra macchina. Gli stati di processo critici, come una temperatura limite, vengono controllati direttamente tramite l'uscita commutata. Un'uscita analogica vi fornisce risultati di misura continui. Ciò favorisce la stabilità del processo.
Caratteristiche principali
- di facile integrazione grazie al connettore M12
- con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'uso
- forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioni
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology