Controllare le altezze di impilatura su torrette di accumulo
Sulle torri di accumulo i nostri sensori di distanza optoelettronici controllano in modo del tutto preciso l'altezza di impilatura delle lamiere di saldatura. Montati sopra la pila, sfruttano il tempo di propagazione per rilevare con precisione e rapidità la provvista di scorte. Il segnale di uscita analogico fornisce informazioni sul numero di pezzi restanti. Si ha quindi una panoramica continua – da una postazione centralizzata: i vostri robot disporranno sempre di sufficiente materiale di saldatura. Si può così cambiare la torretta di accumulo vuota senza perdita di tempo.
Le particolarità
- indipendenza praticamente illimitata da materiale, colore e grado di riflessione dell'oggetto
- ampio range di lavoro fino a max. 5 m
- segnale analogico in uscita proporzionale alla distanza
- non sono richieste misure protettive supplementari, classe laser 1
Downloads
-
Industry brochure automotive