Controllare posizioni di apertura di forni
Con i nostri sensori di inclinazione controllate la copertura dei forni in modo sempre affidabile: sia nel riempimento con materie prime che nello scarico della massa fusa. Con il principio di misurazione assoluta senza contatto, i sensori di inclinazione rilevano direttamente l'angolo di parti macchina in movimento e ne garantiscono la corretta posizione. I sensori sono ottimi per il facile montaggio e l'elevata precisione. Con un commutatore analogico è possibile impostare anche i punti di intervento.
Le particolarità
- libero posizionamento tramite funzione di centraggio (calibrazione)
- ampio settore angolare di ± 90°
- regolazione precisa dei processi grazie all'elevata precisione di 0,8°
- per condizioni gravose, grazie al range di temperatura ampliato –20...+85 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive