- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Identificare in modo affidabile i poggiatesta
Le etichette UHF sono integrate nei poggiatesta durante il montaggio. In questo modo è possibile controllare automaticamente e in modo affidabile se il poggiatesta corretto viene utilizzato per il rispettivo sedile. Il nostro lettore a corto raggio BIS VU-320 con un campo di lettura tipico di 1 m è perfettamente adatto a questo scopo. Questa testina di lettura/scrittura robusta e compatta garantisce una chiara allocazione in quanto non rileva e tiene conto dei poggiatesta vicini. Il lettore UHF è dotato di una funzione integrata di scansione dell'alimentazione che si adatta automaticamente al supporto dati UHF da rilevare. Ciò garantisce la configurazione ottimale in ogni applicazione - direttamente sull'apparecchio con la semplice pressione di un pulsante e senza dover impostare manualmente i parametri in modo dispendioso in termini di tempo.
Le caratteristiche speciali
- Commissionamento nel più breve tempo possibile con auto-setup con la semplice pressione di un pulsante
- funzione power-scan integrata per un adattamento ottimale al rispettivo compito di identificazione
- funzione visibile e LED di stato tutto intorno
- cavi standard e accessori possono essere utilizzati
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320