Riconoscere in tutta sicurezza i pezzi stampati sugli scivoli
Quando i pezzi pressati scivolano dal nastro negli accatastamenti o nei recipienti di trasporto, i nostri sensori induttivi sono l'ideale per l'interrogazione delle presse. Perché con un campo di rilevamento fino a 300 mm sorvegliano l'intera larghezza dello scivolo. In questo modo si ha la certezza che non vi rimanga alcun residuo che potrebbe danneggiare l'utensile. Un altro vantaggio: la distanza di intervento fino a 30 mm è regolabile tramite potenziometro o pulsante Teach-in.
Le particolarità
- senza usura poiché senza contatto
- insensibilità a impurità, protezione dai cortocircuiti
- estrema precisione di ripetibilità e massima affidabilità
- per oggetti in metallo
Downloads
-
Industry brochure automotive