BSP00W6
Sensori di pressione con membrana a facciata
Typecode:
BSP M500-ZT004-A06A1A-S4-006
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BSP00ZR
BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006
- Campo di misurazione
- 0 bar...500 mbar
- Precisione
- ±0.18 % FSO BFSL
- Pressione di sovraccarico
- 5 bar
- Pressione di scoppio
- 7.5 bar
- Tensione d'esercizio UB
- 8...32 VDC
- Uscita analogica
- analogica, corrente 4…20 mA
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Collegamento di processo
- 1 1/2" Tri Clamp
- Materiale collegamento di processo
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Materiale anello di tenuta
- senza, saldato
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Temperatura del fluido
- -10...125 °C
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02