Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

Telecamere USB 2.0

Typecode:

BVS CA-IGC

Precedente Designazione di Matrix Vision :

mvBlueFOX-IGC

Richiesta di contatto

Accessori consigliati
Versione
Telecamera industriale
Interfaccia
USB 2.0
Ingressi digitali
PNP separato galvanicamente
Uscite digitali
PNP separato galvanicamente
Raccordo obiettivo
Nessuno
Formati immagine
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10
Materiale custodia
Alluminio, verniciato a polvere, verniciato
Dimensione
35 x 33 x 25 mm
Tensione d'esercizio UB
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
5...55 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP40
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

C-mount lenses

Prolunghe