BNI00EK

A disposizione

Moduli di rete per Profinet

Typecode:

BNI PNT-508-055-P067

Caricamento...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interfaccia
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Interface IIoT
REST API
Corrente d'uscita max.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
PPS
Dimensione
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Versione IO-Link
1.1
Classe porta
Type A
Safety Hub Support
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

Dispositivi di avviso visivi

Accessori meccanici

Balluff Engineering Tool

Calotte di protezione

Trasmissione del segnale IO-Link

Cavi di collegamento

Hub sensori/ attuatori IO-Link

Trasduttore di segnale

Moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza

Connettori per pacchi valvole I/ O-Link

Interfacce universali IO-Link

Ausilio di regolazione/ attrezzo

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02