BES05N6

A disposizione

S-BES Q40 HT

Typecode:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Caricamento...
Accessori consigliati
Dimensione
40 x 40 x 66.6 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
per amplificatore di commutazione
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
LCP
Collegamento
Connettore, Connettore LEMO-Connettore speciale, 2-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...230 °C
Grado di protezione
IP50
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Amplificatore di segnale