BES0427
Interruttori di prossimità induttivi
Typecode:
BES M08EE-PSC25B-S49G
73,82 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
Alternativa consigliata
BES014A
BES M08EE-PSC20B-S49G
- Dimensione
- Ø 8 x 40 mm
- Forma costruttiva
- M8x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 2.5 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 5000 Hz
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01