BES02JR

A disposizione

Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici

Typecode:

BES 516-360-S4-W

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
200 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
PTFE
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Calotte di protezione

Supporti universali

Sistema di fissaggio con battuta fissa
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).