- Dimensione
- 32 x 20 x 8 mm
- Forma costruttiva
- 32x20x8
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 5 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 20 Hz
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE
- Superficie attiva, materiale
- Acciaio inossidabile, W51-Coating in ceramica
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, Silicone
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Immunità ai campi magnetici
- resistente ai campi magnetici (AC/DC)
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Caratteristiche addizionali
-
Fattore 1
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura
Adatto agli ambienti di saldatura
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01