BES01YZ

A disposizione

S-BES R S

Typecode:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Caricamento...
Dimensione
40 x 12 x 26 mm
Forma costruttiva
40x12x26
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Materiale custodia
PA 12
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Cavo, 5.00 m, PUR
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).