BES02TT

A disposizione

S-BES RI

Typecode:

BES IKV-010.23-G-Z-S4

Caricamento...
Dimensione
80 x 45 x 20 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Ampiezza pass-through
10.0 mm
Dimensioni target min.
Sfera D = 2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Materiale custodia
Plastica
Superficie attiva, materiale
Plastica
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP65
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).