in cessazione
- Dimensione
- Ø 34 x 81 mm
- Serie
- G34
- Installazione
- non a filo
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PVC
- Uscita di commutazione
- Contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 40 Hz
- Distanza di lavoro
- 0...16.2 mm
- Sensitività
- Distanza di commutazione registrabile
- Materiale custodia
- PBT
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Grado di protezione
- IP65
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02