BCS003K

A disposizione

S-BCS D

Typecode:

BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Caricamento...
Dimensione
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
2...25 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
POM
Superficie attiva, materiale
POM
Temperatura ambiente
-30...60 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02