BOD001R

Presto non più disponibile

S-BOD 6K

Typecode:

BOD 6K-RA03-S75

Caricamento...

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 1…10 V ascendente lineare/discendente PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 9.5 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
30...200 mm
Precisione
±1 % FS
Precisione di ripetibilità
0.5 % FS
Risoluzione
≤ 0.68 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Documentazione tecnica

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01