- Serie
- 21M
- Dimensione
- 12 x 50 x 42.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
Apprendimento contrasto (punto di commutazione) - Principio di funzionamento
- Lettori di luminescenza
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
- Particolarità ottiche
- Coaxial Optics
- Caratteristiche raggio
- focalizzato
- Tipo di luce
- Luce ultravioletta
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.5 mm con 10 mm
- Distanza di lavoro
- 0...40 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere
Alluminio - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08