BOH000K

A disposizione

S-BOH T

Typecode:

BOH TR-M06-002-02-S49F

Caricamento...
Serie
M6
Dimensione
Ø 6 x 13 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 35 mm
Distanza di lavoro
0...4 m
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 2 m, PUR
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Fissaggio
Dado M6x0.5
Parte più piccola tipica
0.40 mm
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Amplificatore per teste dei sensori

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05