BAE00NH

Non più in uso

Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici

Typecode:

BAE SA-OH-038-UA-DV02

Caricamento...

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02

Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 0…10 V
Indicatore
LED verde: tensione di esercizio
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
Apprendimento Sn
Modalità di apprendimento Aut/Pot
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
Dispositivo di regolazione
Slide switch 4 positions or 3 positions
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
ABS PC
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Teste dei sensori ottiche

Connettore a cablare

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).