BIS0168
Supporto dati UHF (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-155-M2/CAA
0,27 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Quantità minima d'ordine 3000 Pezzi
La quantità minima che puoi ordinare per BIS0168 è 3000 ROL
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Gruppo prodotti
- UHF (860…960 MHz)
- Frequenza di lavoro
- 860…960 MHz
- Dimensione
- 27 x 97 mm
- Tipo di memoria
- EEPROM
- Dati utente, lettura/scrittura
- 512 Bit
- Memoria EPC, lettura/scrittura
- 128 Bit
- Memoria TID, in sola lettura
- 96 Bit
- Forma antenna
- Dipolo
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Temperatura di immagazzinamento
- -40...85 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Materiale custodia
- Carta
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02