Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BAE010M
BDD 750-1P01-000-203-2-A
- Funzione
- Modulo indicatore
- Ingressi, numero
- 2
- Interfaccia porta 01
- Impulso digitale
- Uscite, numero
- 2
- Uscite digitali
- 2x Relè
- Alimentazione rilevatore
- 5 V/24 V, max 300 mA
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado di protezione parte frontale custodia
- IP64
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
EAC - Sezione quadro di comando
- 68 x 138 mm
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01