570,99 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Data di consegna stimata: 3-4 settimane
in cessazione
Alternativa consigliata
BAE010N
BDD 750-1S01-000-203-2-A
- Funzione
- Modulo indicatore
- Ingressi, numero
- 2
- Uscite, numero
- 2
- Uscite digitali
- 2x Relè
- Alimentazione rilevatore
- 5 V/24 V, max 300 mA
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado di protezione parte frontale custodia
- IP64
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Sezione quadro di comando
- 68 x 138 mm
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01