Better availability for the alternative below:
Alternativa consigliata
BNI00HL
BNI PG3-508-0C5-Z015
- Interfaccia
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Indicatore
- sì
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore, 5-poli
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- 7/8"-Presa, 5-poli
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 2
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente d'uscita max.
- 2 A
- Corrente sommatoria US, sensore
- 9.0 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 9.0 A
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso
- Dimensione
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02