BCC06KN

A disposizione

Connettori sfrangiati

Typecode:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Caricamento...
Accessori consigliati
Collegamento
Presa M23x1, diritta, a 12 poli
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
11
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
8.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Connettore a cablare
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).