BCC03YE
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050
- Collegamento
- B, connettore valvola DIN -0°, ad angolo, a 3 poli
- Indicatore di funzione
- LED giallo
- Circuito di protezione
- Diodo soppressore
- Cavo
- PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.50 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 24 VDC / 24 VAC