- Collegamento 1
- M12x1-Presa, 8-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento 3
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 2.0 A
- Grado di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Omologazione / conformità
- WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06