BAM02HA
Dispositivo per l'arresto di emergenza
Typecode:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
in cessazione
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 milioni di cicli di commutazione
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
Sicurezza
WEEE - Principio di funzionamento
- Meccanico
- Numero dei contatti
- 2 contatti per apertura positiva
- Categoria d’uso
-
AC-15
DC-13 - Tipo di rilascio
- Ruotare
- Durata di vita meccanica
- 0.06 milioni di cicli di commutazione
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
- Dimensione
- 80 x 106 x 72 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP65
- Materiale custodia
- Plastica
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44