- Tipo di sensore Vision
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Applicazione
-
Check on attendance
Brightness tool
BLOB - Distanza di lavoro
- 50...600 mm
- Campo visivo
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Distanza focale
- 9.6 mm
- Tipo di luce dell'illuminazione
-
LED white
LED red - Materiale custodia
- Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
- Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Uscita di commutazione
- In opposizione NV;In opposizione Overall result;In opposizione external illumination Configurable by software
- Interfaccia
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Presa, 8-poli, X-codificato
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01