BFB000C
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Typecode:
BFB M18M-011-P-S4
- Serie
- 18M
- Dimensione
- Ø 18 x 75 mm
- Interfaccia
- 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Possibilità di regolazione
- Sensibilità (Sn)
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Collegamento
- Connettore-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Ottone, nichelato
- Frequenza di commutazione
- 1000 Hz
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05