- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- 54 x 0.76 x 85.6 mm
- Forma antenna
- rotonda
- Numero di serie UID, in sola lettura
- 4 Byte
- Tipo di memoria
- EEPROM
- Tipi di supporti dati compatibili
- DIN ISO 14443
- Dati utente, lettura/scrittura
- 752 Byte
- Temperatura di immagazzinamento
- -25...70 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Materiale custodia
- PVC
- Grado di protezione
- IP67
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02