BLA000H

A disposizione

S-BL G

Typecode:

BLA 100D-001-S115

Caricamento...
Serie
D
Interfaccia
2x analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Banda d'illuminazione
Particolarità ottiche
Tecnica CCD
Caratteristiche raggio
Banda d'illuminazione collimata, larghezza 105 mm
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
0...2 m
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01