BOD002M

A disposizione

S-BOD 24K

Typecode:

BOD 24K-LPI07-S4

Caricamento...
Serie
24K
Dimensione
50 x 21 x 50 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 1 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
50...100 mm
Precisione
±0.5 %
Precisione di ripetibilità
± 50 µm
Risoluzione
≤ 10 µm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Plastica
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01