BFT001P

A disposizione

S-BFT S

Typecode:

BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

Caricamento...
Campo di misurazione
-50...150 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Uscita analogica
Analogica, resistenza
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
25 mm
Collegamento di processo
G 1/2" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4305)
Resistenza alla pressione max.
50 bar
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Grado di protezione
IP66, IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

Hub sensori/ attuatori IO-Link

Prolunghe

Trasduttore di segnale

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08