- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori magnetostrittivi
Affidabile anche su lunghe distanze e condizioni difficili
![Sensori magnetostrittivi](/images-2/containers/assets/products/sensors/magnetostrictive-sensors/sensors-magnetostrictive-sensors.jpg/c9ef42ac4c359c8a5e8e20bd6de6d91a.jpg)
I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità.
Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto.
I vantaggi più importanti
- Misurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimento
- Senza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless
- Insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento
- Custodia a tenuta ermetica
- Applicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzati
- Elevata inalterabilità e lunga durata
- Flessibili nell'installazione e utilizzo
Desiderate maggiori informazioni sulla nuova generazione di sistemi di misurazione della posizione?
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718018.png)
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
- elevata risoluzione, fino a 0,5 m
- lunghezze di misura fino a 7620 mm
- misurano in contemporanea più posizioni e velocità
- senza usura poiché contactless – nessun fermo macchina, durata elevata
- facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili – ad es. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e segnali di uscita programmabili, per poter invertire, configurare e documentare il campo di misurazione
- tre varianti di custodia per il montaggio flessibile e veloce in base ad esigenza di spazio e applicazione
- sensori di posizione liberi e guidati
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718019.png)
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
- elevata risoluzione, fino a 1 m
- lunghezze di misura fino a 7620 mm
- misurano in contemporanea più posizioni e velocità
- segnali di uscita programmabili – invertire, configurare e documentare l'intervallo di misurazione
- montaggio flessibile tramite differenti tipi di filetto
- senza usura poiché contactless – nessun fermo macchina, durata elevata
- ampliamento delle opzioni di misurazione tramite tecnologia multi-magnete
- facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili – ad es. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e analogiche
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718098.png)
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
- robusta custodia in acciaio inossidabile
- estremamente resistenti ad urti e vibrazioni
- estrema resistenza all'acqua, IP69K
- range di temperatura –40…+85 °C
- resistenti all'alta pressione fino a 1000 bar
- risoluzione fino a 1 µm
- lunghezze di misura fino a 7620 mm
- esenti da usura, grazie alla tecnologia senza contatto – nessun fermo macchina
- Semplice integrazione del sistema grazie a un'ampia gamma di interfacce, ad esempio IO-Link, CANopen, SSI e analogiche.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718020.png)
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
- adatti per le zone 0, 1 e 2
- campo di misurazione fino a 7620 mm
- segnale di uscita assoluto con risoluzione fino a 5 µm
- resistenti a pressioni fino a 600 bar
- disponibili svariate interfacce
- custodia a basso ingombro
- rapida messa in funzione tramite impostazione della curva caratteristica
- molte certificazioni internazionali come IECEx, ATEX e CSA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50543_00_P_08_0100_00_00.png)
Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per l'idraulica mobile
- alta risoluzione
- lunghezze di misura fino a 2540 mm
- segnali di uscita programmabili - invertire, configurare e documentare il campo di misura
- senza usura, come senza contatto - nessun tempo di inattività, lunga durata
- interfacce multiple - analogiche e digitali
- semplice integrazione del cilindro - design compatto
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/48681_03_P_08_0100_00_00.png)
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti
- versione in ridondanza doppia o tripla
- range di temperatura –40…+85 °C
- interfacce analogiche e digitali
- campo di misurazione regolabile in modo flessibile e inversione di segnale via software
- impostazioni copiabili su tutti i tre canali di misura
- durevoli grazie alla robusta costruzione meccanica
- senza usura poiché contactless
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/LDPS1_LDPS2_P_00.png)
Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per lunghe distanze
- sistema di misurazione della posizione lineare assoluta con un campo di misurazione fino a diverse centinaia di metri
- alta affidabilità e bassa manutenzione grazie a un principio di funzionamento senza contatto e senza usura
- resistenza in ambienti industriali difficili (IP67)
- adattamento automatico del sistema alla marcatura magnetica
- precisione di ripetizione fino a ±0,5 mm