BKT0011

Presto non più disponibile

S-BKT C

Typecode:

BKT 6K-002-N-S75

Caricamento...

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
0.7 x 0.7 mm con 250 mm
Distanza di lavoro
1...250 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
Documentazione tecnica

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).