Misurazione della temperatura sulla macchina di estrusione
Una lunga durata della macchina assicura un'alta redditività per l'operatore. In particolare, le macchine di estrusione funzionano ancora in modo affidabile anche dopo anni. Con il passare del tempo, però, soprattutto i sensori installati diventano sempre più inaffidabili. Risultato: la temperatura supera il valore massimo ammissibile e il profilo prodotto è difettoso.
Sarebbe bello se la temperatura potesse essere monitorata in modo ridondante sul cilindro della macchina. Questo aumenta l'affidabilità del processo e riduce gli scarti di produzione.
Questo è esattamente ciò che Portable Monitoring offre: un'opzione a basso costo per il monitoraggio decentralizzato della temperatura.