Monitoraggio wireless dei trasportatori aerei

Monitoraggio wireless dei trasportatori aerei

Processi efficienti e strettamente sincronizzati sono importanti prerequisiti per un'alta quantità di output. Un esempio è rappresentato dai trasportatori aerei automatizzati che trasportano le carrozzerie o altri componenti nel modo più fluido e senza danni possibile. Le irregolarità sulle rotaie o i segni di usura sul braccio superiore devono essere rilevati tempestivamente per evitare scarti.

La soluzione a questo problema è il sistema di monitoraggio portatile. Nel funzionamento in batteria, monitora costantemente le vibrazioni su ogni singolo trasportatore aereo e segnala automaticamente via e-mail le deviazioni dallo stato nominale. In questo modo, la manutenzione può essere avviata in modo mirato, garantendo così il buon funzionamento della linea.

Un'altra caratteristica speciale: se le batterie sono vuote, possono essere ricaricate senza fili tramite gli accoppiatori induttivi Balluff (BIC). All'interno della stazione di servizio, questo può essere fatto in parallelo alla manutenzione del trasportatore aereo.

Avete domande? Siete pregati di contattarci