- Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Intralogistik
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Batteriindustrin
- Däckindustri
Biovetenskap
Precisionsdetektorteknik för medicinska tillämpningar och laboratorietillämpningar

Life science-tillämpningar kräver hög tillförlitlighet, små höljen och minimala mättoleranser. Det bör också vara möjligt att integrera sensortekniken flexibelt i systemet. Balluff erbjuder dig ett komplett produktspektrum och systemlösningar som är skräddarsydda för enskilda uppgifter inom laboratorieautomatisering, medicinsk teknik och sjukhuslogistik.
Oavsett om det handlar om modifierade höljen, modulsystem, integrerade höljen eller teknik i specialhöljen - Balluff är din partner för dina speciella krav. Kontakta oss för att diskutera din begäran.
De produkter som förtecknas här är "standardprodukter" eller "modifierade standardprodukter".
När dessa produkter används som komponenter i laboratorie- eller medicinsk utrustning måste användbarheten av dessa produkter kontrolleras och kvalificeras av tillverkaren av laboratorie- eller medicinsk utrustning på eget ansvar.
Före konstruktion, installation och idrifttagning ska du följa produktens datablad/bruksanvisning.

Monteringsmaskiner: Effektivt, produktivt och med hög kvalitet
Idag används moderna, tillämpningsoptimerade monteringsmaskiner för exakt och felfri montering av medicintekniska komponenter. Med Balluff kan du framgångsrikt genomföra intelligent produktion och smart tillverkning. Våra sensorer och gränssnittskomponenter bidrar på ett avgörande sätt till att processäkerheten i automatiserade monteringsprocesser kan optimeras ytterligare och ytterligare och att monteringen är bättre och snabbare än för hand.
Automatisering av laboratorier: I centrum för dina processer
Deras mål är tydligt: automatiserad laboratorieteknik för transport och behandling av prover i mycket trånga utrymmen. I perfekt samspel mellan optisk och annan sensorteknik, miniatyriserad elektronik och mekaniska precisionskomponenter. Det går inte att stoppa framstegen inom detta klassiska mekatroniska tillämpningsområde. Därför är det ännu viktigare att Balluff erbjuder dig optimala lösningar för alla tillämpningsområden inom laboratorieautomation. Oavsett om du vill upptäcka och spåra objekt eller fokusera på effektiv vätskehantering kommer våra sensorer att hjälpa dig framåt - som viktiga komponenter i den automatiserade matningen och borttagningen av prover samt doseringen av provmaterial eller analysvätskor.
Medicintekniska produkter: Innovativ i patienternas intresse
Medicintekniska produkter är dyra kapitalvaror vars tillförlitlighet och precision måste garanteras även efter många års användning. Med hjälp av kontaktlösa och slitagefria sensorkomponenter kan teknisk utrustning uppfylla de höga kraven på användningstider och livslängd inom hälso- och sjukvården. En annan Balluff-styrka lönar sig också: Tack vare den miniatyriserade konstruktionen kan man uppnå avgörande fördelar när det gäller dimensioneringen av det totala systemet.
Sjukhuslogistik: Helt enkelt effektivare verksamhet
Senast i samband med den nya EU-förordningen om medicintekniska produkter bör du som sjukhus tänka på den ökade digitaliseringen av logistikprocesserna. Genom att säga adjö till manuell dokumentation kan man på lång sikt utnyttja potentialen för kostnadsbesparingar och minska inflytandet av "mänskliga fel" - särskilt i standardiserade processer. Med optiska streckkodsskannrar, datamatrisskannrar och RFID-system säkerställer du inte bara spårbarheten av medicinska produkter, utan optimerar också processer och användningen av instrument i riktning mot sjukhus 4.0.
Optimalt utnyttjande av medicinsk utrustning
Central sterilisering, som utför och dokumenterar hela hygiencykeln för instrument på sjukhuset, kan göras effektivare med automatiserade identifieringslösningar. RFID eliminerar inte bara behovet av tidskrävande och felbenägna manuella arbetsflöden. Vårt system möjliggör snarare ett optimalt utnyttjande. Tack vare den kontinuerliga dokumentationen av alla processer i realtid mellan den centrala steriliseringsavdelningen, lagret och operationssalen kan varje operation spåras på ett tillförlitligt sätt. Och med en unik identifierare vet du alltid var din inventering används. Våra databärare fästs på ett hygieniskt och säkert sätt på instrument, vagnar och behållare. Men det är inte allt. Förutom RFID-lösningar erbjuder Balluff även optiska skannrar för att fånga streckkoder och datamatriskoder.
Specialfunktioner
medicinsk utrustning utnyttjas optimalt
instrument omedelbart till hands
perfekt hygiencykel ökar produktiviteten
effektiv förvaring sparar flera lager av instrument och därmed kostnader
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications