- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Interruttori di prossimità induttivi
Sensori induttivi
Disponibile in:
25 Serie
Balluff offre un'ampia gamma di interruttori di prossimità induttivi per diverse applicazioni e settori. Che si tratti di sensori standard, resistenti alle alte pressioni, conformi alle norme igieniche e di lavaggio, di fattore 1, a prova di magnete, di saldatura, di temperatura, di esplosione o NAMUR, grazie ai diversi materiali delle custodie e ai metodi di tenuta, troverete sicuramente nel nostro portafoglio il prodotto giusto per la vostra applicazione individuale. Offriamo diversi design, diametri delle custodie e dimensioni delle filettature per una facile integrazione in un'ampia gamma di situazioni e per soluzioni ottimizzate anche quando lo spazio è limitato.
La tecnologia utilizzata in tutto il mondo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e può essere fornita in tempi brevi, anche per grandi quantità.
Aumentate la disponibilità dei vostri sistemi e riducete allo stesso tempo i costi di manutenzione e stoccaggio con gli interruttori di prossimità induttivi di Balluff.
Le caratteristiche speciali
- Collegamento a spina o a cavo
- Design cilindrico e rettangolare
- Varianti per DC-3/4 fili, IO-Link e DC, AC e AC/DC-2 fili
- Sensori a filo e non a filo
- Esecuzioni corte e lunghe
- Con e senza arresto fisso
- Sensori resistenti alle alte pressioni fino a 500 bar
- Sensori ad alta temperatura fino a 230 °C
- Sensori con elevata resistenza chimica e alto grado di protezione fino a IP69K
- Sensori resistenti ai campi magnetici
- Sensori a prova di saldatura
- Sensori di fattore 1 o sensori NAMUR
25 Serie
Serie | Forma costruttiva | Portata Sn max. | Funzione di commutazione | Uscita di commutazione | Tipo di collegamento | Installazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES M SVersione cilindrica |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | In opposizione, NPN, PNP, PNP/NPN/in opposizione | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | a filo, non a filo, quasi a filo | |
BES G SVersione cilindrica senza filettatura |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | a filo, non a filo | |
BES M MVersione miniaturizzata cilindrica |
M4x0,5, M5x0,5 | 5 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | a filo, non a filo | |
BES Q26 SVersione quadrata con altezza di 26 mm |
26x26 | 10 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | Polarizzato, PNP | Cavo con connettore, Connettore | a filo | |
BES Q40 SVersione quadrata con altezza di 40 mm |
40x40 | 40 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Morsettiere a vite, Connettore | a filo, non a filo | |
BES Q80 SVersione quadrata con altezza di 80 mm |
80x80 | 50 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, Polarizzato, PNP | Morsettiere a vite, Connettore | a filo, non a filo | |
BES Q MVersione compatta quadrata |
8x8, 5x5 | 3 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/in opposizione | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | a filo | |
BES R SVersione cubica |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | a filo, non a filo | |
BES M F1Fattore 1 in versione cilindrica |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Connettore | a filo, non a filo | |
BES Q40 F1Fattore 1 in versione quadrata con altezza 40 mm |
40x40 | 40 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Connettore | a filo, non a filo, a filo da un lato | |
BES R F1Fattore 1 in versione cubica con fori passanti |
32x20x8 | 5 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Cavo con connettore | a filo | |
BES M HTVersione cilindrica per applicazioni resistenti alla temperatura |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 15 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | a filo, non a filo | |
BES Q12 HTVersione quadrata con altezza di 12 mm per applicazioni resistenti alla temperatura |
12x12 | 4 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Cavo | a filo | |
BES Q40 HTVersione quadrata con altezza di 40 mm per applicazioni resistenti alla temperatura |
40x40 | 25 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | per amplificatore di commutazione, PNP | Connettore | non a filo | |
BES Q8 HTVersione quadrata con altezza di 8 mm per applicazioni resistenti alla temperatura |
8x8 | 2 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Cavo | a filo | |
BES M MFVersione cilindrica per applicazioni resistenti ai campi magnetici |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Connettore | a filo, non a filo, quasi a filo | |
BES Q40 MFVersione quadrata con altezza 40 mm per applicazioni resistenti ai campi magnetici |
40x40 | 40 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP | Connettore | a filo, non a filo, a filo da un lato | |
BES R MFVersione cubica per applicazioni resistenti ai campi magnetici |
32x20x8 | 7 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Cavo, Cavo con connettore | a filo | |
BES M PVersione cilindrica per applicazioni resistenti alle alte pressioni |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 40 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore, Connettore, Trefoli | a filo, non a filo, quasi a filo | |
BES M FMVersione cilindrica con alloggiamento interamente in metallo |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Connettore | a filo | |
BES M HVersione cilindrica per applicazioni igieniche |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Connettore | a filo, non a filo | |
BES G EXDesign cilindrico senza filettatura per atmosfere potenzialmente esplosive |
D6.5 | 1 mm | Cavo | a filo | |||
BES M EXVersione cilindrica per atmosfere potenzialmente esplosive |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Cavo, Connettore | a filo, non a filo | |
BES Q40 EXVersione quadrata con altezza di 40 mm per atmosfere potenzialmente esplosive |
40x40 | 35 mm | Connettore | a filo, non a filo | |||
BES SPVersione speciale |
2 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP/NPN | Connettore | a filo |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.