Moduli di rete per CC-Link
Moduli di rete

Disponibile in:
1 Versioni
Trattandosi di un bus di campo standardizzato, CC-Link integra i più svariati componenti di automazione dei fornitori più diversi. CC-Link è la tecnologia a bus di campo predominante in Asia. L'Open Network è supportato da CLPA, il Consorzio di oltre 1000 partner CC-Link rappresentato a livello mondiale.
Come sistema efficiente ed integrato, CC-Link soddisfa con sicurezza i vostri requisiti. Utilizzate anche voi il nostro portfolio CC-Link, completo e di alta qualità: realizzerete efficienti topologie di controllo con prodotti derivanti da un'unica fonte.
Le caratteristiche particolari
- per ambienti gravosi: custodia robusta completamente in fusione
- la potente diagnosi identifica in modo univoco le aree problematiche
- flusso di dati costante, anche con quantità di dati molto rilevanti
- controllo affidabile in tempo reale
- controlli programmabili tramite rete
- postazioni di rete disinseribili e inseribili con impianto in funzione
- ripristino automatico delle postazioni di rete
Disponibilità
1 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Interfaccia | Ingressi digitali | Uscite digitali | Interfacce aggiuntive | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0040BNI CCL-502-100-Z001 |
592.6 EUR | CC-Link V1.1 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.