Monitoraggio del motore
Monitoraggio dei motori elettrici
Per poter monitorare in modo mirato i vostri motori elettrici, Balluff vi offre una soluzione completa di retrofit per il monitoraggio dei processi. Evitate guasti imprevisti e fermi macchina con il CMTK, tenendo sempre d'occhio le vibrazioni e altre variabili misurate dei vostri motori elettrici. Utilizzando il Condition Monitoring Toolkit, è possibile risparmiare sui costi perché tutta la manutenzione può essere pianificata e il processo e la capacità di funzionamento dei motori sono garantiti dal monitoraggio del motore.
Monitoraggio del motore elettrico per la manutenzione predittiva
Il Condition Monitoring Toolkit di Balluff vi permette di effettuare una manutenzione predittiva sui vostri motori elettrici. I dati di funzionamento sono registrati e valutati 24 ore su 24 per monitorare tutti i vostri motori e farli funzionare in modo predittivo. Le vibrazioni eccessive, lo squilibrio e l'usura vengono rilevati in una fase iniziale. Effetto del monitoraggio continuo dei valori limite: non appena un valore limite viene superato, si viene informati immediatamente e in modo completamente automatico. Con il CMTK, le multiple variabili misurate sono chiaramente visualizzate e la diagnosi permanente, ad esempio, di sovraccarico, difetti di avvolgimento o danni ai cuscinetti risulta possibile. In questo modo, le misure di manutenzione possono essere pianificate per tempo e con largo anticipo, il che vi aiuta a prolungare significativamente la vita utile dei vostri motori e a garantire una maggiore disponibilità della macchina o dell'impianto.
Adattare i vostri motori elettrici per il monitoraggio del motore
I componenti del nostro toolkit possono essere attaccati al vostro motore come soluzione di retrofit e possono quindi aggiornare i sistemi già esistenti. Sia in modo indipendente come soluzione stand-alone o collegato a un cloud o al sistema di controllo della macchina, permette così il retrofit e la digitalizzazione di macchine e sistemi obsoleti.
Si ottiene una soluzione di monitoraggio delle condizioni completa e preconfigurata che può essere montata su numerosi tipi di motore. Il sistema viene impostato in pochi minuti e l'ulteriore guida utente è intuitiva e facile da gestire. Balluff vi offre la soluzione di retrofit ideale per la vostra azienda.
Il monitoraggio del processo è assicurato indipendentemente dalla posizione grazie all'integrazione della rete. Ciò significa che non è più necessario che un dipendente della produzione lavori alla macchina per monitorare i sistemi. Questo significa che siete un passo avanti in termini di digitalizzazione dei processi.
Con il CMTK, si ottiene un pacchetto completo con il quale è possibile tenere costantemente sotto controllo i motori. Il software permette di trasferire, visualizzare e valutare i dati direttamente sull'unità base, alla quale possono essere collegati fino a quattro sensori.