Monitoraggio della pompa
Monitoraggio della pompa con Balluffs CMTK
Volete monitorare le vostre pompe in modo efficiente? Balluff può aiutarvi! Balluff ha sviluppato il Condition Monitoring Toolkit per mantenere bassi i costi di manutenzione ed evitare guasti dovuti a tempi di fermo macchina. Tenere d'occhio tutti i dati rilevanti della macchina in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per rilevare le deviazioni in una fase iniziale e prevenire i guasti.
Più sicurezza operativa grazie al monitoraggio della pompa
Con il Condition Monitoring Toolkit di Balluff, i dati macchina dei vostri sistemi di pompaggio possono essere registrati e valutati in modo affidabile. Sulla base dei valori limite e dei valori di controllo definiti, siete informati di cambiamenti indesiderati in una fase iniziale. L'avviso tempestivo vi permette di agire rapidamente e di pianificare i lavori di manutenzione delle vostre pompe per evitare i tempi morti.
L'elaborazione delle informazioni completamente automatizzata vi risparmia lo sforzo manuale del monitoraggio della pompa e riduce così i costi aggiuntivi.
Manutenzione pianificabile delle vostre pompe
Il monitoraggio della pompa reso facile. Con la soluzione olistica CMTK, si ottengono tutti i componenti di monitoraggio necessari da un'unica fonte. Indipendentemente dalle pompe che utilizzate attualmente, il Condition Monitoring Toolkit può essere implementato nella vostra azienda. Si ricevono tutti i dati rilevanti della pompa indipendentemente dal tempo e dal luogo. Tenete sempre d'occhio le vostre pompe e le macchine e i sistemi che dipendono da esse per ridurre il più possibile i fermi di produzione e per evitare una manutenzione non pianificata.
Registrando e memorizzando i dati, documentate le condizioni di pressione e le vibrazioni di pompe e serbatoi nella vostra azienda. È possibile reagire immediatamente alle deviazioni di queste variabili misurate, poiché queste informazioni possono essere inviate a qualsiasi luogo in qualsiasi momento.
Acquisizione dati basata su sensori per il monitoraggio delle pompe
Qualsiasi sensore IO-Link può essere utilizzato per l'acquisizione dei dati. Che si tratti di un sensore di vibrazione, di un sensore di temperatura o di un sensore di pressione, è possibile collegare fino a quattro sensori IO-Link per monitorare le pompe, che registrano continuamente i dati.
I dati della pompa vengono poi analizzati e inviati a dispositivi indipendenti dalla posizione. Così si può accedere ai dati del sensore da qualsiasi luogo e si viene informati immediatamente in caso di deviazioni. Questo vi permette di pianificare la manutenzione delle pompe in una fase precoce e di garantire il mantenimento dei vostri processi di produzione.