Monitoraggio del ventilatore
Monitoraggio dei ventilatori: monitoraggio affidabile dei vostri sistemi d'aria
Fate in modo che i vostri ventilatori e sistemi d'aria siano monitorati in modo continuo e affidabile dal nostro Condition Monitoring Toolkit (CMTK). Che si tratti di pressione, temperatura o velocità, con il CMTK si hanno sempre in vista tutte le variabili misurate importanti, per una manutenzione pianificabile e un funzionamento regolare della macchina.
Con il CMTK, potete monitorare permanentemente le prestazioni dei vostri ventilatori e sistemi di estrazione per garantire un funzionamento senza problemi.
Monitoraggio delle vibrazioni dei vostri ventilatori
L'usura incipiente dei componenti del ventilatore o lo squilibrio sono annunciati in una fase iniziale dalle vibrazioni. Il monitoraggio continuo delle vibrazioni con il CMTK permette quindi di intervenire tempestivamente prima che si verifichi un guasto. È possibile definire dei valori limite per le vibrazioni e un avviso viene emesso se questi valori vengono superati. In questo modo, le misure di manutenzione possono essere pianificate per tempo e con largo anticipo.
Monitoraggio della velocità dei vostri ventilatori
Potete anche monitorare la velocità dei vostri ventilatori. Quando si implementa il Condition Monitoring Toolkit, è possibile definire facilmente dei valori limite per la velocità. In caso di deviazioni in qualsiasi direzione, sarete informati immediatamente, per esempio via e-mail. Con il monitoraggio dei ventilatori Balluff, le violazioni dei valori limite o, nel peggiore dei casi, i guasti, vengono comunicati il più rapidamente possibile per la risoluzione dei problemi.
Semplice monitoraggio delle condizioni di pressione
Le condizioni di pressione dei vostri sistemi d'aria possono deviare dalla norma specificata a causa di numerosi fattori, come i blocchi a causa della contaminazione, e causare guasti alle prestazioni, danni o fermi macchina. Per prevenire questo, il nostro Condition Monitoring Toolkit monitora costantemente le varie variabili misurate e rileva i guasti e le deviazioni in una fase iniziale. Il sistema di segnalazione incluso nel toolkit vi notifica direttamente i cambiamenti e vi dà la possibilità di reagire in una fase precoce e quindi di prevenire danni e guasti ai vostri ventilatori.
Adattare i vostri sistemi di ventilazione
Con il Condition Monitoring Toolkit per il monitoraggio dei ventilatori, è possibile aggiornare facilmente i sistemi esistenti. Potete quindi garantire ai ventilatori e ai sistemi di estrazione obsoleti una possibilità di parecchi anni ad alte prestazioni.
I sensori compatibili con IO-Link sono attaccati ai vostri sistemi d'aria e vi supportano nel monitoraggio dei vostri ventilatori. Il software e l'unità di base per collegare i sensori sono anche forniti con il Condition Monitoring Toolkit. Riceverete così una soluzione di retrofit completa da un'unica fonte.