- Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Automatisering av intralogistik: förbättra effektivitet och genomströmning
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Revolution i automatiseringen av batteriproduktionen: säkerställer maximal effektivitet och kvalitet
- Däckindustri
- Trafikteknik
Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
Helhetslösningar för fyllning och förpackning
I förpacknings-, livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin ställs höga krav på teknik och miljöförhållanden. För att produktionsprocessen ska bli så effektiv och lönsam som möjligt efterfrågas flexibla automationslösningar. Våra givare möjliggör just detta. Balluff-komponenter garanterar hög klockfrekvens, snabba processer och 100 % tillförlitlighet vid all typ av användning.
Balluff är hemma i dessa branscher. Våra komponenter klarar tuffa förhållanden, stränga hygienbestämmelser och minimala mättoleranser. Vi erbjuder modularitet, flexibilitet, säkerhet och transparens. Från att produkten levereras till färdigförpackad produkt: På så sätt kan vi garantera högsta systemtillgänglighet och maximal effektivitet i processen.
Förpackningsindustrin: Pallmaskiner
Hög precision och effektivitet – även vid partistorlek 1
I förpackningsmaskiner krävs absolut precision och stor flexibilitet. Detta gäller såväl vid höga stycktal som för små serier till och med partistorlek 1.
Hos oss får du professionell hjälp på vägen. Vid vanligt förekommande formatändringar, för säkrare materialflöden med spårning och korrekt hantering av flera olika typer av paket och förpackningsmaterial. Med givar- och systemlösningarna från Balluff uppnår du önskad flexibilitet och snabbhet utan problem.
Pallning och avpallning av lådor och kartonger kräver hög precision och stor flexibilitet. Samtidigt ska största möjliga volymer hanteras. Dra nytta av Balluffs rådgivning och kompetens. För säkrare materialflöden med spårning, korrekt behandling av flera olika typer av paket och tillförlitlig hantering av förpackningsmaterial. Våra givarsystem ger dessutom exakt lägesbestämning, vilket i sin tur innebär smidiga förpackningsprocesser.
Förpackningsindustrin: Pås- och kartongförpackningsmaskiner
Hög precision och effektivitet – även vid partistorlek 1
I förpackningsmaskiner krävs absolut precision och stor flexibilitet. Detta gäller såväl vid höga stycktal som för små serier till och med partistorlek 1.
Hos oss får du professionell hjälp på vägen. Vid vanligt förekommande formatändringar, för säkrare materialflöden med spårning och korrekt hantering av flera olika typer av paket och förpackningsmaterial. Med givar- och systemlösningarna från Balluff uppnår du önskad flexibilitet och snabbhet utan problem.
Pås- och kartongförpackningsmaskiner används för en mängd olika produkter, vilket ställer höga krav på flexibiliteten. Maskinerna producerar alla möjliga pås- och förpackningsvarianter. Nya förpackningskoncept tas ständigt fram för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Partistorlekarna blir därmed allt mindre och arbetsprocesserna kräver att formatbyten utförs oftare. Med produkterna från Balluff kan du vara säker på att uppnå den flexibilitet och snabbhet som krävs för att dina maskiner ska hänga med.
Livsmedelsbranschen: Tillverkning av köttprodukter
Garanterat hög hygienstandard
Inom livsmedelsindustrin gäller hårda krav på hygien och kvalitet. Endast när dessa krav tas med i beräkningen redan vid maskinsammansättningen kan man vara säker på att slutprodukten alltid håller absolut högsta kvalitet. Balluffs sortiment omfattar flera flexibla givare och givarsystem för hygienområdet som du kan lita på även vid krävande användningsförhållanden.
Även inom köttproduktstillverkningen har hygienen högsta prioritet. Endast när hygienkraven tas med i beräkningen redan vid maskinsammansättningen kan högsta möjliga kvalitet garanteras för slutprodukten. Vårt breda sortiment omfattar flera smarta givarlösningar för hygienområdet som du kan lita på även under krävande användningsförhållanden.
Livsmedelsbranschen: Mjölkbehandling
Garanterat hög hygienstandard
Inom livsmedelsindustrin gäller hårda krav på hygien och kvalitet. Endast när dessa krav tas med i beräkningen redan vid maskinsammansättningen kan man vara säker på att slutprodukten alltid håller absolut högsta kvalitet. Balluffs sortiment omfattar flera flexibla givare och givarsystem för hygienområdet som du kan lita på även vid krävande användningsförhållanden.
I mjölkbehandlingsapplikationer gäller hårda krav på hygien och kvalitet. Just därför är en realtidskapabel och transparent produktion med modulärt konstruerad tillverkningslinje av högsta vikt för effektiva arbetsprocesser. Endast på det sättet kan spårbarhet och flexibilitet garanteras i produktionen. I vårt stora sortiment hittar du lösningarna som gör dina anläggningar och maskiner optimalt rustade för att möta kundernas krav.
Läkemedelsindustrin: Flexibla och tillförlitliga lösningar för de flesta förpackningsuppdrag
Applikationer för läkemedelsindustrin kräver hög tillförlitlighet, minimala mättoleranser och möjligheten att integrera givartekniken flexibelt i anläggning. Förutom dessa krav finns även en rad applikationsspecifika behov och bestämmelser. Här avses allt från lägesbestämning och tillförsel, fogning och märkning till kvalitetskontroller och förslutning av vätskor och medier i fast form. Givarlösningarna måste också kunna hantera olika typer av förpackningar, som ampuller, småflaskor, påsar och blisterpacks. Naturligtvis ska samma höga kvalitet upprätthållas oavsett specifik applikation.
Dryckesindustrin: För snabba cykeltider och effektiva fyllningsprocesser
I fyllningsanläggningar ställs ofta höga tekniska krav i kombination med att tuffa omgivningsförhållanden råder. Givarna från Balluff är utformade med just detta i åtanke. De hjälper till att hålla vätskefyllningen aseptisk och steril, ser till att flaskorna försluts ordentligt och förses med rätt etiketter. Balluffs komponenter möjliggör snabba cykeltider och effektiva fyllningsprocesser.
Högtrycksrengöring och hygien: Hygieniska och högkvalitativa IP69K-givare för all slags rengöring
Maskiner och anläggningar som är enkla att rengöra och godkända hygieniskt har första prioritet där livsmedel, läkemedel och kosmetika levereras, tillverkas, bearbetas eller förpackas. För monterade givare innebär detta: De måste vara utformade för rengöring så att de exempelvis klarar av de ofta förekommande och intensiva rengörings- och desinfektionscyklerna i en högtrycksomgivning.
Och om givarna dessutom kommer i direkt kontakt med känsliga livsmedel måste de vara utformade enligt livsmedelssäker hygiendesign. Endast så kan påverkan av smak, tolerans och även föroreningar undvikas.
För dessa känsliga områden krävs höljes- och kopplingsskåpssystem som är resistenta mot bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Endast i de fall där hygienaspekten tagits med i beräkningen redan vid maskintillverkningen kan högsta möjliga kvalitet garanteras för slutprodukten. IP69K-givare från Balluff är konstruerade för all slags rengöring, så kallad washdown. De är särskilt täta och pålitliga även under de tuffaste förutsättningarna. De uppfyller därmed Ecolab-kraven. De tål rengöringsmedel, är korrosionsbeständiga och har optimalt skydd mot vatten. Med en livslängd på minst 1 000 rengöringscykler överträffar våra produkter kraven för kapslingsklass IP69K många gånger om.
Vad vi tillhandahåller
Oavsett om högtrycksrengöringen sker i direkt kontakt med livsmedel eller i områden utanför livsmedel: Beroende på var komponenterna i maskinen används måste de uppfylla olika krav. Vi hjälper dig med alla dessa krav – från IP69K-givare till lämpliga kablar. Dessa tål rengöringsmedel och är korrosionsbeständiga, tillhör högsta kapslingsklassen IP69K och är därför helt tillförlitliga även i riktigt tuffa miljöer. Dessutom uppfyller våra komponenter kraven på livsmedelssäkerhet som har fastlagts av institutioner som EHEDG, FDA och 3-A. Den hygieniska utformningen och den högkvalitativa bearbetningen är det absolut viktigaste för oss.
kapacitiva nivågivare för materialkontakt med skumdetektering och vidhäftningsförmåga, alternativt med IO-Link
magnetostriktivt positionsgivarsystem för nivåmätning med extra hög fyllningskvalitet, med robust hölje av rostfritt stål för extra lång livslängd under extrema förhållanden
optoelektroniska gaffelgivare till vätskedetektering för snabb och tillförlitlig kontroll utan justering
I/O-moduler i robust hölje för tillförlitlig och felfri signalöverföring
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage